Leiterplattenklemme 8291 DFK/21/63
Numer produktu 27.009.5153.0
Leiterplattenklemme mit Federkraftanschluss, 21-polig, beschriftete Version, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.009.5153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8291 DFK/21/63 |
EAN | 4015573874213 |
Bestelleinheit | 8 St |
Ursprungsland | TW |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 88,656 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |