Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 8291 DFK/15/45
Numer produktu 27.009.4553.0
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 27.009.4553.0 |
---|---|
Opis artykułu | Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 8291 DFK/15/45 |
EAN | 4015573874152 |
Jednostka opakowania | 8 sztuk |
Kraj pochodzenia | TW |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 63,456 g |
Objętość opakowania | 0 ccm |
ilość w opakowaniu | 0 sztuk |