Leiterplattenklemme 8291 D / 11 / 33
Numer produktu 25.181.1153.0
Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 11-polig, beschriftete Version, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Noch nicht lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.181.1153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8291 D / 11 / 33 |
EAN | 4015573557925 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |