
Leiterplattenklemme 8291 / 2 OB OR
Numer produktu 25.163.0253.9
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.163.0253.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8291 / 2 OB OR |
EAN | 4049088234040 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,206 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |