Leiterplattenklemme 8285 / 10 TOP H
Numer produktu 25.751.4053.0
Leiterplattenklemme mit Front-/Top-Schraubanschluss, 10-polig, beschriftete Version, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.751.4053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8285 / 10 TOP H |
EAN | 4015573414921 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 35,55 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |