印刷电路板端子 8234 / 11 Z OB
Numer produktu 25.503.4153.0
接线端子,11极,无标记,带绝缘板,无定位凸轮,针距: 5.08mm,系列号: 8234/11 Z OB
没有了!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | 25.503.4153.0 |
---|---|
文章描述 | 印刷电路板端子 8234 / 11 Z OB |
EAN | 4015573998490 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 0 kg |
容积包装 | 0 ccm |