Leiterplattenklemme 8195 V / 6 / 24 VB1 OB
Numer produktu 25.154.6653.0
Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 6-polig, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.154.6653.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8195 V / 6 / 24 VB1 OB |
EAN | 4015573552876 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 330 mm |
---|---|
Breite verpackt | 223 mm |
Höhe verpackt | 48 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2266 g |
Nettogewicht Einzelteil | 42,448 g |
Volumen verpackt | 3532 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |