印刷电路板端子 8195 V / 2 / 8
Numer produktu 25.154.0253.0
PCB接线端子,4层,8极,带标记,针距5mm,系列号:8195V/2/8
没有了!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | 25.154.0253.0 |
---|---|
文章描述 | 印刷电路板端子 8195 V / 2 / 8 |
EAN | 4015573396869 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 15,203 g |
容积包装 | 0 ccm |
0 一片 |