21253

印刷电路板端子 8195 V / 2 / 8

Numer produktu 25.154.0253.0

PCB接线端子,4层,8极,带标记,针距5mm,系列号:8195V/2/8

没有了!


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

商业数据

部件号25.154.0253.0
文章描述 印刷电路板端子 8195 V / 2 / 8
EAN4015573396869
订货单位50 一片
原籍国DE
海关税号85369010

包装尺寸

包装长度0 mm
包装宽度0 mm
高度包装0 mm
包装毛重0 g
单件净重15,203 g
容积包装0 ccm
0 一片

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe