印刷电路板端子 8192 E / 9 / 18
Numer produktu 25.198.0953.0
PCB接线端子,2层,18极,无标记,无绝缘板,无定位凸轮,针距5mm,系列号: 8192 E/9/18
没有了!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | 25.198.0953.0 |
---|---|
文章描述 | 印刷电路板端子 8192 E / 9 / 18 |
EAN | 4015573558281 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 0 g |
容积包装 | 0 ccm |