Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 25.190.3653.0 |
---|---|
description de l'article | borne PCB 8192 / 6 Z |
EAN | 4015573352018 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 105 mm |
---|---|
largeur emballée | 58 mm |
hauteur emballée | 68 mm |
poids brut emballé | 275,2 g |
poids net pièce unique | 5,004 g |
volume emballé | 414 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |