Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 8192 / 3 ZN
Numer produktu 25.190.9353.0
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.190.9353.0 |
---|---|
Opis artykułu | Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 8192 / 3 ZN |
EAN | 4015573178830 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 2,757 g |
Objętość opakowania | 0 ccm |
ilość w opakowaniu | 0 sztuk |