Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 25.155.1153.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Morsetto per circuito stampato 8191 R / 11 Z OB |
EAN | 4015573505049 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 185 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 89 mm |
Altezza imballata | 69 mm |
Peso lordo imballato | 795 g |
Peso netto parte singola | 14,375 g |
Volume confezionato | 1136 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |