borne PCB 8191 FK / 4
Numer produktu 27.007.3453.0
plus disponible !
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 27.007.3453.0 |
---|---|
description de l'article | borne PCB 8191 FK / 4 |
EAN | 4015573873582 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | TW |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 250 mm |
---|---|
largeur emballée | 190 mm |
hauteur emballée | 70 mm |
poids brut emballé | 545,4 g |
poids net pièce unique | 3,5 g |
volume emballé | 3325 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |