Leiterplattenklemme 8191 FK / 20
Numer produktu 27.007.5053.0
Leiterplattenklemme mit Federkraftanschluss, 20-polig, beschriftete Version, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.007.5053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8191 FK / 20 |
EAN | 4015573873742 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | TW |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 17,497 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |