Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.178.6253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8191 E / 12 / 24 OB |
EAN | 4015573177932 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 336 mm |
---|---|
Breite verpackt | 119 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2180 g |
Nettogewicht Einzelteil | 41,58 g |
Volumen verpackt | 2799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |