Leiterplattenklemme 8191 / 8 ZW
Numer produktu 25.160.6853.0
Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 8-polig, beschriftete Version, mit Isolierplatte, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.160.6853.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8191 / 8 ZW |
EAN | 4015573175488 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 117 mm |
---|---|
Breite verpackt | 86 mm |
Höhe verpackt | 78 mm |
Bruttogewicht verpackt | 644,95 g |
Nettogewicht Einzelteil | 12,279 g |
Volumen verpackt | 785 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |