Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.160.0753.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8191 / 7 |
EAN | 4015573175105 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 117 mm |
---|---|
Breite verpackt | 86 mm |
Höhe verpackt | 78 mm |
Bruttogewicht verpackt | 540 g |
Nettogewicht Einzelteil | 10,461 g |
Volumen verpackt | 785 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |