Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 25.160.3253.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Morsetto per circuito stampato 8191 / 2 Z |
EAN | 4015573175259 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 104 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 68 mm |
Altezza imballata | 68 mm |
Peso lordo imballato | 336 g |
Peso netto parte singola | 3,08 g |
Volume confezionato | 481 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |