
Leiterplattenklemme 8191 / 2 OB RT
Numer produktu 25.161.0253.5
Leiterplattenklemme, 2-polig, ohne Isolierplatte, ohne Beschriftung, Raster 5, Farbe rot, Type: 8191/2 OB Rot
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.161.0253.5 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8191 / 2 OB RT |
EAN | 4015573567191 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,986 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |