Leiterplattenklemme 8190 / 7 OB ORANGE
Numer produktu 25.131.0753.9
Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 7-polig, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: orange
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.131.0753.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8190 / 7 OB ORANGE |
EAN | 4015573172807 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 11,2 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |