印刷电路板端子 8181 / 4 DS OB HW
Numer produktu 27.102.3453.0
PCB接线端子,针距5,00mm,4极,螺钉连接,带引线保护,引线水平连接至PCB,无标记,Typ8181/4DSOBHW
没有了!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | 27.102.3453.0 |
---|---|
文章描述 | 印刷电路板端子 8181 / 4 DS OB HW |
EAN | 4015573878471 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | TW |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 0 kg |
容积包装 | 0 ccm |
0 一片 |