Leiterplattenklemme 8135 / 8 Z
Numer produktu 25.520.3853.0
Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 8-polig, beschriftete Version, mit Isolierplatte, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.520.3853.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8135 / 8 Z |
EAN | 4015573202115 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 138 mm |
---|---|
Breite verpackt | 96 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 662,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 12,68 g |
Volumen verpackt | 914 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |