Conector de circuito impreso 8134 / 8 Z
Numer produktu 25.500.3853.0
¡Ya no está disponible!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 25.500.3853.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de circuito impreso 8134 / 8 Z |
EAN | 4015573352537 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 0 mm |
---|---|
Anchura embalada | 0 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 0 g |
Peso neto de una pieza | 7,185 g |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |