Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 25.500.0653.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Morsetto per circuito stampato 8134 / 6 |
EAN | 4015573351882 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 104 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 89 mm |
Altezza imballata | 67 mm |
Peso lordo imballato | 285 g |
Peso netto parte singola | 5,2 g |
Volume confezionato | 620 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |