Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | 25.500.3453.0 |
---|---|
文章描述 | 印刷电路板端子 8134 / 4 Z |
EAN | 4015573352506 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 105 mm |
---|---|
包装宽度 | 58 mm |
高度包装 | 68 mm |
包装毛重 | 199,9 g |
单件净重 | 3,498 g |
容积包装 | 414 ccm |
包装 | |
50 一片 |