Leiterplattenklemme 8134 / 2 ZN
Numer produktu 25.500.6253.0
Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 2-polig, beschriftete Version, mit Isolierplatte, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.500.6253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8134 / 2 ZN |
EAN | 4015573353596 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 105 mm |
---|---|
Breite verpackt | 58 mm |
Höhe verpackt | 68 mm |
Bruttogewicht verpackt | 266,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,165 g |
Volumen verpackt | 414 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |