Leiterplattenklemme 7573 L2 / 1 W OB
Numer produktu 27.002.6153.0
Leiterplattenklemme, 1-polig, mit Lötpin (3,5mm), Rastermaß: 10,16 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.002.6153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 7573 L2 / 1 W OB |
EAN | 4015573687172 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 9,5 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |