
Steckerschaltkontakt 0,75-1 QMM KURZ
Numer produktu 05.543.9121.0
Steckerschaltkontakt, gedreht Ø 2,5 mm, 0,75-1 mm2, AWG 18, verzinnt
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.543.9121.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckerschaltkontakt 0,75-1 QMM KURZ |
EAN | 4015573083172 |
Bestelleinheit | 200 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 79 mm |
---|---|
Breite verpackt | 98 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 279,4 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,327 g |
Volumen verpackt | 348 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 200 St |