
Ploter - kompletny zestaw wieplot
Numer produktu 95.502.0604.0
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 95.502.0604.0 |
---|---|
Opis artykułu | Ploter - kompletny zestaw wieplot |
EAN | 4015573767898 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 90171010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 9000 g |
Objętość opakowania | 0 ccm |
ilość w opakowaniu | 0 sztuk |