Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 95.502.0125.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Stift für Plotter R 0,25 |
EAN | 4015573585539 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 96083000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 135 mm |
---|---|
Breite verpackt | 90 mm |
Höhe verpackt | 25 mm |
Bruttogewicht verpackt | 15,64 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6,38 g |
Volumen verpackt | 303,75 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |