Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 05.584.0053.0 |
---|---|
description de l'article | loquet de codage connecteur Buchsenteile |
EAN | 4015573091214 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 142 mm |
---|---|
largeur emballée | 80 mm |
hauteur emballée | 44 mm |
poids brut emballé | 124,2 g |
poids net pièce unique | 0,978 g |
volume emballé | 500 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |