Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.627.0306.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8813 S/ 3 W3,2 OB THR |
EAN | 4049088010347 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 100 mm |
---|---|
Breite verpackt | 65 mm |
Höhe verpackt | 35 mm |
Bruttogewicht verpackt | 87,8 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,8 g |
Volumen verpackt | 227,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |