Leiterplatten-Stiftleiste 8813 S/ 13 G OB THR
Numer produktu 27.626.1308.0
Leiterplatten-Stiftleiste, Raster 3,81mm,13 -polig, Gehäuse geschlossen,Steckrichtung parallel zur Leiterplatte, Farbe schwarz, Pinlänge 1,5mm für THR, Verpackung: Box, Typ: 8813 S/ 13 G OB THR Dieser Artikel ist für das Reflow- und Wellenlöten geeignet.
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.626.1308.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8813 S/ 13 G OB THR |
EAN | 4049644016929 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
Volumen verpackt | 0 ccm |