
PCB nagłowek pinów 8813 S/ 12 GF3,2 OB THR
Numer produktu 27.626.4206.0
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 27.626.4206.0 |
---|---|
Opis artykułu | PCB nagłowek pinów 8813 S/ 12 GF3,2 OB THR |
EAN | 4049644017179 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 0 kg |
Objętość opakowania | 0 ccm |