Leiterplatten-Stiftleiste 8813 S / 6 W GN
Numer produktu 25.627.0653.7
Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 6-polig, Rastermaß: 3,81 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grün
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.627.0653.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8813 S / 6 W GN |
EAN | 4015573876354 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,36 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |