
en-tête de broche PCB 8813 S / 6 G SW
Numer produktu 25.626.0653.1
plus disponible !
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 25.626.0653.1 |
---|---|
description de l'article | en-tête de broche PCB 8813 S / 6 G SW |
EAN | 4015573979833 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 0 mm |
---|---|
largeur emballée | 0 mm |
hauteur emballée | 0 mm |
poids brut emballé | 0 g |
poids net pièce unique | 1,3 g |
volume emballé | 0 ccm |
quantité d'emballages | 0 pièce(s) |