Leiterplatten-Stiftleiste 8543… /7 90° D1.0/0.8

Numer produktu Z5.532.0725.0

Leiterplatten-Stiftleiste, 7-polig, Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

Nicht mehr lieferbar!


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Kaufmännische Daten

ArtikelnummerZ5.532.0725.0
Artikelbezeichnung Leiterplatten-Stiftleiste 8543… /7 90° D1.0/0.8
EAN4015573563414
Bestelleinheit50 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85366990

Verpackungsmaße

Länge verpackt0 mm
Breite verpackt0 mm
Höhe verpackt0 mm
Bruttogewicht verpackt0 g
Nettogewicht Einzelteil1,808 g
Volumen verpackt0 ccm
Verpackungsmenge0 St

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe