
Leiterplatten-Stiftleiste 8543… /2 D1.0/1.0
Numer produktu Z5.531.8225.0
Leiterplatten-Stiftleiste, 2-polig, Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.531.8225.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8543… /2 D1.0/1.0 |
EAN | 4015573317314 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,223 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |