PCB nagłowek pinów 8543… /2 90° D1.0/0.8
Numer produktu Z5.532.0225.0
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | Z5.532.0225.0 |
---|---|
Opis artykułu | PCB nagłowek pinów 8543… /2 90° D1.0/0.8 |
EAN | 4015573353763 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 0,583 g |
Objętość opakowania | 0 ccm |
0 sztuk |