Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.642.0753.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8513 SUFK / 7 |
EAN | 4015573554177 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 199 mm |
---|---|
Breite verpackt | 58 mm |
Höhe verpackt | 54 mm |
Bruttogewicht verpackt | 271,35 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4,867 g |
Volumen verpackt | 623 ccm |