21386

PCB排针 8513 SEGN/ 8 W THR OB

Numer produktu 25.657.0806.0

PCB 2层排针,16极,带叠层,连接方向平行于PCB,针距: 3.5 mm,THR焊接针长2.6mm,系列号: 8513 SEGN/8 W THR OB

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

商业数据

部件号25.657.0806.0
文章描述 PCB排针 8513 SEGN/ 8 W THR OB
EAN4049644015076
订货单位50 一片
原籍国DE
海关税号85369010

包装尺寸

包装长度174 mm
包装宽度90 mm
高度包装78 mm
包装毛重354 g
单件净重4,71 g
容积包装1221 ccm
包装
50 一片

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe