PCB排针 8513 SEGN/ 6 W THR OB
Numer produktu 25.657.0608.0
PCB 2层排针,12极,带叠层,连接方向平行于PCB,针距: 3.5 mm,THR焊接针长1.5mm,系列号: 8513 SEGN/6 W THR OB
还没有!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | 25.657.0608.0 |
---|---|
文章描述 | PCB排针 8513 SEGN/ 6 W THR OB |
EAN | 4049644014901 |
订货单位 | 30 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 0 kg |
容积包装 | 0 ccm |