Leiterplatten-Stiftleiste 8513 S / 8 W OB THR
Numer produktu 25.647.0818.0
Leiterplatten-Stiftleiste, Raster 3,5mm, 8 -polig, Gehäuse geschlossen, Steckrichtung parallel zur Leiterplatte, Farbe schwarz, Pinlänge 1,5mm für THR, Verpackung Tape on Reel, Typ: 8513S/8 W THR OB Dieser Artikel ist für das Reflow- und Wellenlöten geeignet.
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.647.0818.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8513 S / 8 W OB THR |
EAN | 4015573930742 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |