Leiterplatten-Stiftleiste 8513 S / 5 W OB THR
Numer produktu 25.647.0516.0
Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 5-polig, mit Lötpin (2,6mm, verzinnt), Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Tape on reel, Farbe: schwarz, Dieser Artikel ist für das Reflow- und Wellenlöten geeignet
Noch nicht lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.647.0516.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8513 S / 5 W OB THR |
EAN | 4015573890862 |
Bestelleinheit | 7 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,09 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |