Leiterplatten-Stiftleiste 8513 S / 4 G OB THR
Numer produktu 25.646.0418.0
Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 4-polig, mit Lötpin (1,5mm, verzinnt), Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Tape on reel, Farbe: schwarz, Dieser Artikel ist für das Reflow- und Wellenlöten geeignet
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.646.0418.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8513 S / 4 G OB THR |
EAN | 4015573930599 |
Bestelleinheit | 220 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,596 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |