PCB排针 8413 S / 10 W OB SW
Numer produktu 25.392.4053.1
没有了!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | 25.392.4053.1 |
---|---|
文章描述 | PCB排针 8413 S / 10 W OB SW |
EAN | 4015573200593 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 1 g |
容积包装 | 0 ccm |
0 一片 |