PCB排针 8313 S / 11 GF OB
Numer produktu 25.374.7153.0
PCB排针11极,直针,针距:7,5mm,无标记,带螺钉法兰,系列号:8313S/11GFOB
还没有!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | 25.374.7153.0 |
---|---|
文章描述 | PCB排针 8313 S / 11 GF OB |
EAN | 4015573559202 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 0 g |
容积包装 | 0 ccm |