22021

PCB排针 8213 SEG/15/30 W OB

Numer produktu 27.356.1553.0

PCB 2层排针,30极,带叠层,连接方向平行于PCB,针距: 5.08 mm,系列号: 8213 SEG/15/30 W OB

没有了!


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

商业数据

部件号27.356.1553.0
文章描述 PCB排针 8213 SEG/15/30 W OB
EAN4015573999312
订货单位50 一片
原籍国DE
海关税号85369010

包装尺寸

包装长度0 mm
包装宽度0 mm
高度包装0 mm
包装毛重0 g
单件净重0 kg
容积包装0 ccm

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe