
Leiterplatten-Stiftleiste 8213 SEG / 6 / 12 G OB
Numer produktu 27.354.0653.0
Leiterplatten-2Stock-Stiftleiste, 12 -polig, mit parallelem Steckgesicht, Steckrichtung 90° zur Leiterplatte, Raster: 5,08 mm, Typ: 8213 SEG/ 6/12 G OB
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.354.0653.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8213 SEG / 6 / 12 G OB |
EAN | 4015573687332 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | GB |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 11,2 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |