Leiterplatten-Stiftleiste 8213 S / 4 W
Numer produktu 25.352.0453.0
Leiterplatten-Stiftleiste mit abgewinkeltem Kontakt, 4-polig, mit Beschriftung, Raster: 5,08 mm, Typ: 8213 S/4 W
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.352.0453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8213 S / 4 W |
EAN | 4015573193628 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 105 mm |
---|---|
Breite verpackt | 58 mm |
Höhe verpackt | 68 mm |
Bruttogewicht verpackt | 99 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,5 g |
Volumen verpackt | 414 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |